Stirn-Zahnräder / SSB / geradverzahnt / α 20° / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 - 6.0 / Ø H7 / Form B / Stahl / brüniert

Stirn-Zahnräder / SSB / geradverzahnt / α 20° / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 - 6.0 / Ø H7 / Form B / Stahl / brüniert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Large range of number of teeth available to choose according to application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSB10100
SSB1028
SSB1029
SSB1030
SSB1034
SSB1035
SSB1036
SSB1038
SSB1042
SSB1044
SSB1045
SSB1046
SSB1048
SSB1050
SSB1052
SSB1054
SSB1055
SSB1056
SSB1058
SSB1060
SSB1062
SSB1064
SSB1065
SSB1066
SSB1068
SSB1070
SSB1072
SSB1075
SSB1076
SSB1080
SSB1084
SSB1085
SSB1090
SSB1095
SSB15100
SSB1519
SSB1520
SSB1521
SSB1522
SSB1523
SSB1524
SSB1525
SSB1526
SSB1527
SSB1528
SSB1529
SSB1530
SSB1532
SSB1534
SSB1535
SSB1536
SSB1538
SSB1540
SSB1544
SSB1545
SSB1546
SSB1548
SSB1550
SSB1552
SSB1554
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser D
(mm)
Anzahl der Zähne Z Zahnbreite W
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N▪m)
Bereich Spiel
(mm)

34.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10121001042.890.15~0.42

6.38 €

1 8 Arbeitstage 101028109.0740.11~0.29

7.25 €

1 8 Arbeitstage 101029109.4560.11~0.29

7.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101030109.9340.11~0.3

7.86 €

1 8 Arbeitstage 1010341011.750.11~0.31

8.08 €

1 9 Arbeitstage 1010351012.130.11~0.31

8.37 €

1 8 Arbeitstage 1010361012.610.11~0.31

9.21 €

1 8 Arbeitstage 1010381013.470,12-0,32

10.01 €

1 8 Arbeitstage 1010421015.380.12~0.33

10.68 €

1 8 Arbeitstage 1010441016.330.12~0.33

10.94 €

1 8 Arbeitstage 1010451016.810.12~0.33

11.20 €

1 8 Arbeitstage 1010461017.290.12~0.33

12.28 €

1 8 Arbeitstage 1010481018.150.12~0.34

11.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010501019.20.13~0.34

12.76 €

1 8 Arbeitstage 1010521020.060.13~0.35

13.66 €

1 8 Arbeitstage 1010541020.920.13~0.35

13.77 €

1 9 Arbeitstage 1010551021.40.13~0.35

15.16 €

1 8 Arbeitstage 1010561021.870.13~0.36

15.36 €

1 8 Arbeitstage 1010581022.830.13~0.36

15.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010601023.690.13~0.36

16.98 €

1 8 Arbeitstage 1010621024.640.13~0.36

17.35 €

1 8 Arbeitstage 1010641025.50.13~0.37

17.68 €

1 8 Arbeitstage 1010651025.980,14-0,37

19.06 €

1 8 Arbeitstage 1010661026.550,14-0,37

19.14 €

1 8 Arbeitstage 1010681027.410,14-0,37

19.59 €

1 8 Arbeitstage 1010701028.370.14~0.38

21.18 €

1 8 Arbeitstage 1010721029.230.14~0.38

21.85 €

1 8 Arbeitstage 1010751030.660.14~0.38

23.59 €

1 8 Arbeitstage 1010761031.140.14~0.39

23.98 €

1 8 Arbeitstage 1012801033.050.14~0.39

25.97 €

1 8 Arbeitstage 1012841034.960.15~0.4

26.36 €

1 8 Arbeitstage 1012851035.440.15~0.4

28.15 €

1 8 Arbeitstage 1012901038.020.15~0.41

30.49 €

1 8 Arbeitstage 1012951040.40.15~0.41

75.47 €

1 8 Arbeitstage 101810015144.70.18~0.5

7.81 €

1 8 Arbeitstage 1010191517.670,12-0,32

8.15 €

1 8 Arbeitstage 1010201519.010,12-0,32

8.34 €

1 8 Arbeitstage 1010211520.440.12~0.33

9.01 €

1 8 Arbeitstage 1010221521.780.12~0.33

9.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1010231523.310.12~0.33

9.66 €

1 8 Arbeitstage 1012241524.640.12~0.34

10.38 €

1 8 Arbeitstage 1012251526.080.12~0.34

11.06 €

1 8 Arbeitstage 1012261527.510.13~0.34

11.28 €

1 8 Arbeitstage 1012271529.040.13~0.35

11.47 €

1 8 Arbeitstage 1014281530.570.13~0.35

11.61 €

1 8 Arbeitstage 10142915320.13~0.35

12.54 €

1 8 Arbeitstage 1014301533.530.13~0.36

13.21 €

1 8 Arbeitstage 1016321536.490.13~0.36

14.29 €

1 8 Arbeitstage 1016341539.540,14-0,37

15.14 €

1 8 Arbeitstage 1016351541.070,14-0,37

15.42 €

1 8 Arbeitstage 1016361542.50.14~0.38

17.13 €

1 8 Arbeitstage 1016381545.560.14~0.38

17.82 €

1 8 Arbeitstage 1016401548.620.14~0.39

19.11 €

1 9 Arbeitstage 1016441555.020.15~0.4

21.65 €

1 8 Arbeitstage 1016451556.640.15~0.4

22.13 €

1 8 Arbeitstage 1016461558.270.15~0.4

23.67 €

1 8 Arbeitstage 1016481561.320.15~0.41

24.43 €

1 8 Arbeitstage 1016501564.660.15~0.41

26.11 €

1 8 Arbeitstage 1016521567.530.15~0.41

27.90 €

1 8 Arbeitstage 1016541570.680.15~0.42

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Ausführung B
Oberflächenbehandlung Brüniert Bearbeitung - Zähne Verfügbar Ausführung - Spiel Verfügbar
Lager NA Toleranz für Bohrungs-Ø JIS, Klasse H7 Werkstoff - Metallbuchse NA
Genauigkeit(JIS alt) 8 Zahnprofil Standard-Gang Zahnoberfläche behandelt Gefräst
Bohrungsverarbeitung Vorbohrungen Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support