Stirn-Zahnräder / SUB / geradverzahnt / α 20° / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 / Ø H7 / Form B / Edelstahl

Stirn-Zahnräder / SUB / geradverzahnt / α 20° / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 / Ø H7 / Form B / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.4305 Equiv. oder Rostfreier Stahl, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 12 - 60, / , Zahnradbreite 10 - 30 mm, / , Modul 1 - 3 mm, / , Bohrungsdurchmesser 8 - 20 mm, / , Flankenspiel 0.09 - 0.51 mm, / , Anzugsmoment 2.006 - 134.2 Nm



Mit Stirnzahnrädern von AOKI SEIMITSU KOGYO lassen sich selbst schwierigste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine präzise Kraftübertragung und exzellente Stabilität aus und sind dadurch perfekt für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Jedes Zahnrad hat 12 bis 60 Zähne, bei einer Breite von 10 bis 30 mm. Das Anzugsmoment liegt zwischen 2.006 und 134.2 Nm. Der Bohrungsdurchmesser ist von 8 bis 20 mm konfigurierbar. Dadurch erhält jede Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Wählen Sie bei diesen Stirnzahnrädern ein Modul von 1 bis 3 mm und ein Flankenspiel von 0.09 bis 0.51 mm. Bei diesen Zahnrädern können Sie aus den zwei Werkstoffvarianten EN 1.4305 Equiv. und rostfreier Stahl wählen. Der hochwertige Stahl bietet eine enorme Belastbarkeit und Formstabilität. Seine herausragende Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für extreme Bedingungen und hohe Temperaturen. Bei der Bauform handelt es sich um die Form B.




Herstellerdetails:
Aus rostfreiem Stahl gefertigt, für den Einsatz an Orten, an denen Rost durch Feuchtigkeit ein Problem darstellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUB1028
SUB1030
SUB1032
SUB1034
SUB1035
SUB1036
SUB1038
SUB1040
SUB1042
SUB1044
SUB1045
SUB1046
SUB1048
SUB1050
SUB1052
SUB1054
SUB1055
SUB1058
SUB1060
SUB1518
SUB1519
SUB1520
SUB1521
SUB1522
SUB1523
SUB1524
SUB1525
SUB1526
SUB1527
SUB1528
SUB1529
SUB1532
SUB1534
SUB1535
SUB1536
SUB1538
SUB1540
SUB1542
SUB1544
SUB1545
SUB1548
SUB1550
SUB1552
SUB1554
SUB1555
SUB1558
SUB1560
SUB2014
SUB2015
SUB2016
SUB2019
SUB2020
SUB2021
SUB2022
SUB2023
SUB2024
SUB2025
SUB2026
SUB2027
SUB2028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser D
(mm)
Anzahl der Zähne Z Zahnbreite W
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N▪m)
Bereich Spiel
(mm)

22.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101028104.4890.11~0.29

24.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101030104.9670.11~0.3

25.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101032105.4440.11~0.3

25.82 €

1 8 Arbeitstage 101034105.8270.11~0.31

28.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101035106.1130.11~0.31

28.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101036106.3040.11~0.31

30.86 €

1 8 Arbeitstage 101038106.7820,12-0,32

31.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101040107.1640,12-0,32

33.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101042107.6410.12~0.33

33.69 €

1 8 Arbeitstage 101044108.1190.12~0.33

34.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101045108.4050.12~0.33

38.14 €

1 8 Arbeitstage 101046108.5970.12~0.33

40.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101048109.0740.12~0.34

40.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101050109.5520.13~0.34

43.51 €

1 8 Arbeitstage 1010521010.030.13~0.35

43.51 €

1 8 Arbeitstage 1010541010.510.13~0.35

45.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010551010.70.13~0.35

49.78 €

1 8 Arbeitstage 1010581011.460.13~0.35

51.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010601011.840.13~0.36

27.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101018158.1190.11~0.31

28.57 €

1 8 Arbeitstage 101019158.7880,12-0,32

28.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101020159.5520,12-0,32

28.88 €

1 9 Arbeitstage 1010211510.220.12~0.33

30.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010221510.890.12~0.33

32.31 €

1 8 Arbeitstage 1010231511.650.12~0.33

33.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012241512.320.12~0.34

36.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1012251513.090.12~0.34

38.47 €

1 8 Arbeitstage 1012261513.750.13~0.34

38.47 €

1 8 Arbeitstage 1012271514.520.13~0.35

40.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1014281515.280.13~0.35

41.78 €

1 8 Arbeitstage 1014291516.050.13~0.35

47.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016321518.240.13~0.36

51.51 €

1 8 Arbeitstage 1016341519.770,14-0,37

54.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016351520.540,14-0,37

55.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016361521.30.14~0.38

59.87 €

1 9 Arbeitstage 1016381522.830.14~0.38

62.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016401524.360.14~0.39

69.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1016421525.890.14~0.39

72.30 €

1 8 Arbeitstage 1016441527.510.15~0.4

77.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016451528.270.15~0.4

86.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016481530.660.15~0.41

87.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016501532.380.15~0.41

93.87 €

1 8 Arbeitstage 1016521533.810.15~0.41

101.74 €

1 8 Arbeitstage 1016541535.340.15~0.42

103.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016551536.110.15~0.42

111.73 €

1 8 Arbeitstage 1016581538.590.16~0.43

117.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016601540.020.16~0.43

28.73 €

1 8 Arbeitstage 1010142012.890.13~0.34

30.22 €

15.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010152014.420.13~0.35

30.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012162016.050.13~0.35

37.21 €

1 8 Arbeitstage 1012192020.920.13~0.37

38.62 €

1 8 Arbeitstage 1012202022.540,14-0,37

42.33 €

1 8 Arbeitstage 1012212024.170.14~0.38

43.46 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1012222025.790.14~0.38

47.45 €

1 8 Arbeitstage 1012232027.60.14~0.39

50.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1014242029.230.14~0.39

50.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1014252030.950.14~0.39

60.19 €

1 8 Arbeitstage 1014262032.570.15~0.4

60.66 €

1 8 Arbeitstage 1014272034.480.15~0.4

64.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016282036.20.15~0.41

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Edelstahl Form Ausführung B
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne Verfügbar
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA Toleranz für Bohrungs-Ø JIS, Klasse H7
Werkstoff - Metallbuchse NA Genauigkeit(JIS alt) 8 Zahnprofil Standard-Gang
Zahnoberfläche behandelt Gefräst Bohrungsverarbeitung Vorbohrungen Werkstoff (Einzelheiten) Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

Technischer Support