Stirn-Zahnräder / SNB / geradverzahnt / α 20° / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 / Nylon

Stirn-Zahnräder / SNB / geradverzahnt / α 20° / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 / Nylon
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff PA oder Kunststoff, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 12 - 60, / , Zahnradbreite 10 - 30 mm, / , Modul 1 - 3 mm, / , Bohrungsdurchmesser 8 - 22 mm, / , Flankenspiel 0.014 - 0.62 mm, / , Anzugsmoment 0.181 - 15.66 Nm



Mit Stirnzahnrädern von AOKI SEIMITSU KOGYO lassen sich selbst anspruchsvollste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine exakte Kraftübertragung und außergewöhnliche Stabilität aus und sind dadurch perfekt für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Jedes Zahnrad verfügt über 12 bis 60 Zähne, bei einer Breite von 10 bis 30 mm. Das Anzugsmoment liegt zwischen 0.181 und 15.66 Nm. Der Bohrungsdurchmesser ist von 8 bis 22 mm wählbar. Dadurch bietet sich jeder Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Die Stirnzahnräder sind mit einem Modul von 1 bis 3 mm und mit einem Flankenspiel von 0.014 bis 0.62 mm erhältlich. Verfügbar sind sie in diesen zwei Werkstoffvarianten: PA und Kunststoff. Bei der Bauform handelt es sich um die Form B.




Herstellerdetails:
[Merkmale] Hergestellt aus Gussnylon, um den Zahnkontakt geräuscharm zu halten. [Merkmale] Material: Guss-Nylon. NB-Zahnprofil: Volle Zähne. Eingriffswinkel: 20° Zahn. Ausführung: Schneiden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNB1028
SNB1032
SNB1034
SNB1035
SNB1036
SNB1040
SNB1045
SNB1046
SNB1048
SNB1050
SNB1052
SNB1054
SNB1055
SNB1058
SNB1060
SNB1518
SNB1519
SNB1520
SNB1521
SNB1522
SNB1523
SNB1524
SNB1525
SNB1526
SNB1527
SNB1528
SNB1529
SNB1530
SNB1532
SNB1534
SNB1536
SNB1542
SNB1544
SNB1545
SNB1546
SNB1548
SNB1550
SNB1552
SNB1554
SNB1560
SNB2012
SNB2015
SNB2016
SNB2017
SNB2018
SNB2019
SNB2020
SNB2021
SNB2022
SNB2023
SNB2024
SNB2025
SNB2026
SNB2027
SNB2028
SNB2029
SNB2030
SNB2032
SNB2034
SNB2035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser D
(mm)
Anzahl der Zähne Z Zahnbreite W
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N▪m)
Bereich Spiel
(mm)

9.40 €

1 8 Arbeitstage 101028100.3730.11~0.33

11.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101032100.4390.11~0.34

12.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101034100.4680,12-0,35

12.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101035100.4870,12-0,35

13.26 €

1 8 Arbeitstage 101036100.5060.12~0.36

14.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101040100.5830.12~0.37

16.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101045100.6690.13~0.38

18.71 €

1 8 Arbeitstage 101046100.6880.13~0.38

18.72 €

1 8 Arbeitstage 101048100.7260.13~0.39

18.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101050100.7640.13~0.39

19.56 €

1 9 Arbeitstage 101052100.8020.13~0.39

19.58 €

1 8 Arbeitstage 101054100.8410.13~0.4

20.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101055100.860.13~0.4

22.53 €

1 8 Arbeitstage 101058100.9070.13~0.4

22.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101060100.9550.14~0.41

9.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101018150.6690.12~0.36

11.44 €

1 8 Arbeitstage 101019150.7640.12~0.36

11.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101020150.7640.12~0.37

12.82 €

1 8 Arbeitstage 101021150.860.12~0.37

12.50 €

1 73 Arbeitstage 101022150.9550.13~0.38

12.85 €

1 8 Arbeitstage 101023150.9550.13~0.38

13.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101224151.0510.13~0.38

16.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101225151.0510.13~0.39

16.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101226151.1460.13~0.39

16.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101227151.1460.13~0.4

16.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101428151.2420.13~0.4

16.08 €

1 8 Arbeitstage 101429151.3370.13~0.4

16.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101430151.3370.14~0.41

18.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101632151.4330.14~0.41

20.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101634151.6240.14~0.42

21.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101636151.7190.14~0.43

29.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101642152.1010.15~0.45

29.69 €

1 9 Arbeitstage 101644152.1970.15~0.45

30.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101645152.2920.15~0.45

32.20 €

1 8 Arbeitstage 101646152.2920.15~0.46

32.24 €

1 8 Arbeitstage 101648152.4830.15~0.46

32.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101650152.5790.16~0.47

40.31 €

1 8 Arbeitstage 101652152.6740.16~0.47

40.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101654152.8660.16~0.48

42.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101860153.1520.16~0.49

9.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101012200.860.13~0.38

14.78 €

7.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101015201.3370.13~0.4

15.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101216201.4330.13~0.4

17.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101217201.5280.14~0.41

17.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101218201.6240.14~0.41

17.88 €

1 8 Arbeitstage 101219201.8150.14~0.42

17.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101220201.91,014 bis 0,42

19.30 €

1 8 Arbeitstage 101221202.0060.14~0.43

19.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101222202.1970.14~0.43

22.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101223202.2920.15~0.44

22.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101424202.3880.15~0.44

22.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101425202.6820.15~0.45

24.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101426202.6740.15~0.45

26.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101427202.8660.15~0.46

26.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101628202.9610.15~0.46

27.22 €

1 8 Arbeitstage 101629203.0570.16~0.47

27.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101830203.2480.16~0.47

42.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101832203.5340.16~0.48

42.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101834203.7250.16~0.48

42.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101835203.9160.16~0.49

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Kunststoff Form Ausführung B
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne Verfügbar
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA Toleranz für Bohrungs-Ø Nicht wählbar
Werkstoff - Metallbuchse NA Zahnprofil Standard-Gang Zahnoberfläche behandelt Gefräst
Bohrungsverarbeitung Vorbohrungen Werkstoff (Einzelheiten) Gegossenes Nylon

Technischer Support