Stirn-Zahnräder / SFA / geradverzahnt / α 20° / Modul 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 - 8.0 / Gusseisen

Stirn-Zahnräder / SFA / geradverzahnt / α 20° / Modul 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 - 8.0 / Gusseisen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff EN - JL 1030 Equiv. oder Gusseisen, / , Bauform Form A, / , Zähnezahl 26 - 120, / , Zahnradbreite 15 - 80 mm, / , Modul 1.5 - 8 mm, / , Bohrungsdurchmesser 16 - 45 mm, / , Flankenspiel 0.15 - 1.04 mm, / , Anzugsmoment 14.14 - 2334 Nm



Stirnzahnräder von AOKI SEIMITSU KOGYO sind enorm vielseitig einsetzbar. Nicht zuletzt bei Anwendungen mit speziellen Anforderungen an Genauigkeit zeigen sie ihre Stärke: eine präzise Übertragung von Bewegung und Drehmoment – und das bei einer erstaunlichen Robustheit. Jedes Zahnrad verfügt über 26 bis 120 Zähne, bei einer Breite von 15 bis 80 mm. Das Anzugsmoment liegt zwischen 14.14 und 2334 Nm. Der Bohrungsdurchmesser ist von 16 bis 45 mm konfigurierbar. Dadurch bietet sich jeder Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Wählen Sie bei diesen Stirnzahnrädern ein Modul von 1.5 bis 8 mm und ein Flankenspiel von 0.15 bis 1.04 mm. Bei diesen Zahnrädern können Sie aus den zwei Werkstoffvarianten EN - JL 1030 Equiv. und Gusseisen wählen. Verfügbar sind sie in der Bauform A.




Herstellerdetails:
[Merkmale] Hergestellt aus Gusseisen. Leichter als Eisen. [Merkmale] Material: EN-JL 1030 Equiv. (JIS G5501) Zahnprofil, Genauigkeit: Vollverzahnung, JIS Klasse 8 (früher JIS Klasse 4) Eingriffswinkel: 20°. Oberflächenbehandlung: Keine. Oberflächengüte der Zähne: Schneiden. Toleranz des Bohrungsdurchmessers: JIS H7 Klasse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFA1545
SFA1550
SFA1555
SFA1565
SFA1570
SFA1575
SFA1580
SFA1585
SFA1590
SFA1595
SFA20100
SFA20120
SFA2040
SFA2045
SFA2050
SFA2055
SFA2060
SFA2065
SFA2075
SFA2080
SFA2085
SFA2090
SFA2095
SFA25100
SFA25120
SFA2540
SFA2545
SFA2550
SFA2555
SFA2560
SFA2565
SFA2570
SFA2575
SFA2580
SFA2585
SFA2595
SFA30100
SFA3035
SFA3045
SFA3050
SFA3055
SFA3060
SFA3065
SFA3070
SFA3075
SFA3080
SFA3085
SFA3090
SFA3095
SFA40120
SFA4035
SFA4040
SFA4045
SFA4050
SFA4055
SFA4060
SFA4065
SFA4070
SFA4075
SFA4080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser D
(mm)
Anzahl der Zähne Z Zahnbreite W
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N▪m)
Bereich Spiel
(mm)

32.98 €

1 8 Arbeitstage 1016451514.140.15~0.4

33.29 €

1 8 Arbeitstage 1016501516.140.15~0.41

40.23 €

1 8 Arbeitstage 1016551517.960.15~0.42

48.80 €

1 8 Arbeitstage 1016651521.870.16~0.44

49.11 €

1 8 Arbeitstage 1016701523.880.17~0.45

49.44 €

1 8 Arbeitstage 1016751525.890.17~0.465

52.93 €

1 8 Arbeitstage 1016801527.890.17~0.47

67.94 €

1 8 Arbeitstage 1016851529.90.18~0.48

68.25 €

1 8 Arbeitstage 10169015320.18~0.48

68.57 €

1 8 Arbeitstage 1016951534.10.18~0.49

142.08 €

1 8 Arbeitstage 102210020660.21~0.57

149.13 €

1 8 Arbeitstage 10221202080.710.22~0.6

51.74 €

1 8 Arbeitstage 1018402028.850.16~0.44

52.51 €

1 8 Arbeitstage 1018452033.530.17~0.46

53.14 €

1 8 Arbeitstage 1020502038.30.17~0.47

63.79 €

1 8 Arbeitstage 1020552042.70.18~0.48

64.33 €

1 8 Arbeitstage 1020602047.380.18~0.49

70.29 €

1 8 Arbeitstage 1020652051.960.19~0.5

84.27 €

1 8 Arbeitstage 1020752061.420.19~0.52

91.67 €

1 8 Arbeitstage 1020802066.10.2~0.53

106.16 €

1 8 Arbeitstage 1020852070.870.2~0.54

106.94 €

1 8 Arbeitstage 1020902076.030.2~0.55

141.29 €

1 8 Arbeitstage 1020952080.810.21~0.56

122.30 €

1 8 Arbeitstage 102510025128.90.23~0.63

154.75 €

1 8 Arbeitstage 102512025157.60.24~0.66

67.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1020402556.350.18~0.5

75.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1020452565.520.19~0.51

87.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1022502583.480.19~0.53

90.32 €

1 64 Arbeitstage 1022552583.480.2~0.54

97.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1022602592.560.2~0.55

106.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10226525101.40.21~0.56

86.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10227025110.90.21~0.57

123.33 €

1 8 Arbeitstage 102275251200.22~0.58

101.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1022802599.340.22~0.59

150.36 €

1 8 Arbeitstage 10228525106.40.22~0.6

121.20 €

1 8 Arbeitstage 10229525121.40.23~0.62

192.85 €

1 8 Arbeitstage 102810030222.70.25~0.69

79.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1022353082.140.2~0.53

106.71 €

1 14 Arbeitstage 10224530113.30.21~0.56

118.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10225030129.40.21~0.58

99.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10225530144.20.22~0.59

101.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102560301600.22~0.6

120.10 €

1 8 Arbeitstage 10256530134.90.23~0.61

121.19 €

1 8 Arbeitstage 10257030147.40.23~0.63

125.28 €

1 8 Arbeitstage 10257530159.40.24~0.64

141.66 €

1 8 Arbeitstage 10258030171.60.24~0.65

186.27 €

1 8 Arbeitstage 102585301840.24~0.66

187.91 €

1 8 Arbeitstage 10259030197.20.25~0.67

190.11 €

1 8 Arbeitstage 10259530209.70.25~0.68

498.34 €

1 8 Arbeitstage 103512040637.10.31~0.83

131.54 €

1 8 Arbeitstage 10283540194.70.23~0.62

132.09 €

1 8 Arbeitstage 10284040230.70.24~0.64

146.36 €

1 8 Arbeitstage 10284540268.50.24~0.65

170.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10285040235.90.25~0.67

215.59 €

1 8 Arbeitstage 10285540263.10.25~0.69

219.98 €

1 8 Arbeitstage 10306040291.70.26~0.7

261.46 €

1 9 Arbeitstage 10306540319.60.26~0.71

265.84 €

1 8 Arbeitstage 10307040349.30.27~0.73

352.02 €

1 8 Arbeitstage 103075403780.27~0.74

364.80 €

1 8 Arbeitstage 10308040406.80.28~0.75

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Guss Form Form A
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne Verfügbar
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA Toleranz für Bohrungs-Ø JIS, Klasse H7
Werkstoff - Metallbuchse NA Genauigkeit(JIS alt) 8 Zahnprofil Standard-Gang
Zahnoberfläche behandelt Gefräst Bohrungsverarbeitung Vorbohrungen Werkstoff (Einzelheiten) EN-JL 1030 Äquiv.

Technischer Support