Konfigurierbar in Werkstoff Allgemeiner Stahlwerkstoff, / , Zähnezahl 15 - 40, / , Modul 1 - 4 mm, / , Bohrungsdurchmesser 6 - 25 mm
Schrägstirnräder wie diese von AOKI SEIMITSU KOGYO können wegen ihrer speziellen Form auch leicht geneigte Wellen miteinander verbinden. Darüber hinaus bieten sie selbst bei hohen Drehzahlen enorme Belastbarkeit und Effizienz. Jedes Zahnrad verfügt über 15 bis 40 Zähne. Die wählbaren Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 6 bis 25 mm ab, um Ihre Anwendung präzise zu unterstützen. Wählen Sie bei diesen Schrägstirnrädern ein Modul von 1 bis 4 mm. Für die Fertigung der Zahnräder wird allgemeiner Stahlwerkstoff verwendet. Als Werkstoff überzeugt gerade der hochwertige Stahl durch seine außerordentliche Belastbarkeit und Formstabilität, selbst unter schwierigen Bedingungen. Auch bei hohen Temperaturen gewährleistet er eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Drehrichtung | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Flächenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Links | 10 | 15 | ||
15.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Rechts | 10 | 15 | ||
25.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | Links | 12 | 15 | ||
25.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | Rechts | 12 | 15 | ||
30.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 40 | Links | 14 | 15 | ||
30.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 40 | Rechts | 14 | 15 | ||
17.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | Links | 10 | 18 | |
17.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | Rechts | 10 | 18 | |
21.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Links | 12 | 18 | ||
21.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Rechts | 12 | 18 | ||
32.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | Links | 14 | 18 | |
32.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | Rechts | 14 | 18 | |
48.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 40 | Links | 16 | 18 | |
48.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 40 | Rechts | 16 | 18 | |
18.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 15 | Links | 12 | 22 | ||
18.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 15 | Rechts | 12 | 22 | ||
42.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 30 | Links | 16 | 22 | ||
42.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 30 | Rechts | 16 | 22 | ||
62.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 40 | Links | 18 | 22 | ||
62.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 40 | Rechts | 18 | 22 | ||
29.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Links | 15 | 26 | |
28.01 € 13.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 15 | Rechts | 15 | 26 | ||
41.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Links | 18 | 26 | |
41.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Rechts | 18 | 26 | |
75.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | Links | 20 | 26 | |
115.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 40 | Links | 22 | 26 | ||
66.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | Links | 18 | 32 | ||
66.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | Rechts | 18 | 32 | ||
71.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | Links | 20 | 32 | ||
127.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | Links | 22 | 32 | ||
192.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 40 | Rechts | 25 | 32 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | NA | Geschliffener Zahn | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung | Torsionswinkel | 15 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modul
Anz. Zähne
Drehrichtung
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.
Flächenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften