Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSM1020 |
BSM1025 |
BSM1030 |
BSM1220 |
BSM1230 |
BSM1520 |
BSM1530 |
BSM2025 |
BSM2030 |
BSM2520 |
BSM2525 |
BSM2530 |
BSM3020 |
BSM3030 |
BSM3520 |
BSM3525 |
BSM3530 |
BSM4025 |
BSM5020 |
BSM5025 |
BSM6025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul m | Anzahl der Zähne Z | Zahnbreite W (mm) | Bohrungsdurchmesser D (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | 6 | 6 | 0.955 | ||
13.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | 6 | 6 | 1.433 | ||
16.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | 7 | 8 | 1.91 | |
12.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.25 | 20 | 6 | 8 | 1.624 | ||
21.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1.25 | 30 | 8 | 10 | 3.152 | |
14.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | 8 | 10 | 2.961 | ||
20.78 € 10.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 30 | 10 | 12 | 5.827 | ||
22.12 € 10.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 25 | 12 | 12 | 11.18 | ||
32.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15.09 | |
24.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | 14 | 15 | 14.04 | |
28.88 € 13.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 25 | 15 | 15 | 20.92 | ||
47.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 30 | 18 | 18 | 28.08 | |
33.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 15 | 15 | 22.92 | ||
64.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 22 | 22 | 44.7 | |
43.76 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 20 | 18 | 20 | 36.96 | |
59.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 25 | 22 | 18 | 54.35 | |
101.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 30 | 22 | 25 | 72.5 | |
84.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 22 | 18 | 74.03 | |
90.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 22 | 25 | 98.1 | ||
146.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 28 | 25 | 142.3 | |
152.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6.0 | 25 | 35 | 30 | 253.7 |
Loading...
Getriebeausführung | Kegelrad | Geschwindigkeitsverhältnis | 1 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Normalglühen | Geschliffener Zahn | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung |
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Genauigkeit(* New JIS) | JISN8 Sorte | Toleranz für Bohrungs-Ø | JIS, Klasse H7 |
Zahnprofil | Standard-Gang | Zahnoberfläche behandelt | Gefräst | Bohrungsverarbeitung | Vorbohrungen |
Form | B2 | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modul m
Anzahl der Zähne Z
Zahnbreite W(mm)
Bohrungsdurchmesser D(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N▪m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften