Präzisionskugeln / rostfreier Stahl / metrisch

Präzisionskugeln / rostfreier Stahl / metrisch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· A hard sphere. Sizes can be selected in mm
[Materials]
· SUS440C: Hardening by heat treatment confers excellent mechanical properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DurchmesserHärte
HVHRC
 0.3mm to 3mm 772~900  (63-67) 
 3.2mm to 30mm -62~67
 32mm to 70mm-61~67
[ ! ] Die Werte in Klammern sind Umrechnungswerte als Referenz.
[ ! ] Die obige Tabelle entspricht der JIS B1501:2009.
Teilenummer
SBM-SUS-0.5
SBM-SUS-0.6
SBM-SUS-0.8
SBM-SUS-1
SBM-SUS-1.2
SBM-SUS-1.5
SBM-SUS-2
SBM-SUS-2.5
SBM-SUS-3
SBM-SUS-3.5
SBM-SUS-4
SBM-SUS-6
SBM-SUS-8
SBM-SUS-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser (mm)
(mm)

0.22 €

100 5 Arbeitstage 100.5

0.41 €

0.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.6

0.41 €

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.8

0.12 €

100 5 Arbeitstage 101

0.13 €

100 5 Arbeitstage 101.2

0.15 €

100 5 Arbeitstage 101.5

0.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.5

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103

0.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.5

0.41 €

100 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104

0.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106

0.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108

1.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4125‑Äquiv.) Größeneinheit mm

Technischer Support