Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 78.4, 176.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
Die Lenkrollen mit Bremse von OKAMOTO KOKI haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 101 und 178 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 78.4 oder 176.4 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff MC-Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MCBJB75 |
MCBJB100 |
MCBJB130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge F (mm) | Plattenbreite F (mm) | Größe A (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 101 | 35.01~80.00 | 78.4 | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 39 | ||
67.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 127.4 | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 43 | ||
109.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 178 | 80.01~140.00 | 176.4 | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 53 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Radwerkstoff | MC-Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahlplatte | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H2(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge F(mm)
Plattenbreite F(mm)
Größe A(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften