Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 216, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
OKAMOTO KOKI hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 101 und 178 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 216 oder 490 daN (kgf). Bei 220.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. MC-Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MCBKS75 |
MCBKS100 |
MCBKS130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe H oder H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge F (mm) | Plattenbreite F (mm) | Größe A (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 101 | 220.01~320.00 | 235.2 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | ||
71.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 144 | 320.01~485.00 | 352.8 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 43 | ||
124.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 178 | 485.01~750.00 | 490 | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 53 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | MC-Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H2(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge F(mm)
Plattenbreite F(mm)
Größe A(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften