Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 216, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
OKAMOTO KOKI hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 101 und 178 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 216 oder 490 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff MC-Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MCBJS75 |
MCBJS100 |
MCBJS130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe H oder H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge F (mm) | Plattenbreite F (mm) | Größe A (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 101 | 220.01~320.00 | 235.2 | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 39 | ||
99.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 144 | 320.01~485.00 | 352.8 | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 43 | ||
107.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 178 | 485.01~750.00 | 490 | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 53 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | MC-Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H2(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge F(mm)
Plattenbreite F(mm)
Größe A(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften