Lenkrollen mit Bremse / MCB・JSZ / Edelstahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / MCB・JSZ / Edelstahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 178 mm / [Traglast] 352.8, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



OKAMOTO KOKI hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 178 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 352.8 oder 490 daN (kgf). Bei 220.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in MC-Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCBJSZ100
MCBJSZ130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

113.12 €

1 5 Arbeitstage 10144220.01~320.00352.87171969610043

119.15 €

1 5 Arbeitstage 10178485.01~750.00490808010710713053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Radwerkstoff MC-Nylon
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support