Lenkrollen mit Bremse / UP・JSZ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / PUR Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / UP・JSZ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / PUR Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 178 mm / [Traglast] 147, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



OKAMOTO KOKI hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 178 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 147 oder 245 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 320 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UPJSZ100
UPJSZ130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

90.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10144140.01~220.001477171969610043

121.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10178220.01~320.00245808010710713053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Radwerkstoff Polyurethan
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support