Lenkrollen / EU, MG-O / Guss Felge / PUR Belag / Lochplatte

Lenkrollen / EU, MG-O / Guss Felge / PUR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 300 mm / [Traglast] 323.4, 1225 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



Die Lenkrollen von OKAMOTO KOKI ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 300 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 323.4 oder 1225 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 320.01 bis 750 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EUMG-O100X50
EUMG-O130X50
EUMG-O150X50
EUMG-O150X65
EUMG-O150X75
EUMG-O200X50
EUMG-O200X65
EUMG-O200X75
EUMG-O250X65
EUMG-O250X75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

120.25 €

1 14 Arbeitstage 140320.01~485.00323.410210212612610050

160.33 €

1 14 Arbeitstage 170320.01~485.00372.411611614414413050

185.24 €

1 14 Arbeitstage 195320.01~485.00421.411611614414415050

214.80 €

1 14 Arbeitstage 195485.01~750.00548.812112115015015065

241.79 €

1 14 Arbeitstage 195485.01~750.00656.613313316716715075

255.34 €

1 14 Arbeitstage 250485.01~750.00519.413313316716720050

273.97 €

1 14 Arbeitstage 250485.01~750.00666.413313316716720065

316.05 €

1 14 Arbeitstage 250750,01~774.213313316716720075

402.47 €

1 14 Arbeitstage 300750,01~813.414814818418425065

470.63 €

1 7 Arbeitstage 300750,01~98015515519119125075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Befestigungsmaterial Duktil Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support