Bockrollen / MCB / K / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Bockrollen / MCB / K / Stahlblech-Korpus / MC-Nylon Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 166.6, 352.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Mit den Bockrollen von OKAMOTO KOKI kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 101 und 178 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 166.6 oder 352.8 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 485 daN (kgf). MC-Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCBK75
MCBK100
MCBK130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

38.24 €

1 5 Arbeitstage 10101140.01~220.00166.6634095727539

54.92 €

1 5 Arbeitstage 10144220.01~320.00254.880451158010043

93.12 €

1 5 Arbeitstage 10178320.01~485.00352.8100561389313053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff MC-Nylon
Befestigungsmaterial Stahlplatte Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support