Bockrollen / UP / K / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / UP / K / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 178 mm / [Traglast] 98, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk



OKAMOTO KOKI hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 101 und 178 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98 oder 245 daN (kgf). Bei 80.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Polyurethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UPK75
UPK100
UPK130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

26.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010180.01~140.0098634095727539

33.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10144140.01~220.0014780451158010043

49.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10178220.01~320.00245100561389313053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Befestigungsmaterial Stahlplatte Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support