Luftreifen für Nutzfahrzeuge H / J

Luftreifen für Nutzfahrzeuge H / J

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 293 - 378.5 mm / [Traglast] 83.3, 156.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Der Luftreifen von OKAMOTO KOKI ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 293 und 378.5 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast des Luftreifens zwischen 83.3 oder 156.8 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HJ250-4
HJ300-4
HJ350-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

124.62 €

1 5 Arbeitstage 29380.01~140.0083.312512516016025090

186.90 €

1 5 Arbeitstage 30580.01~140.00107.812512516016030090

171.73 €

1 5 Arbeitstage 378.5140.01~220.00156.8140140175175350110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Stahlplatte Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support