Luftreifen für Nutzfahrzeuge H / K

Luftreifen für Nutzfahrzeuge H / K
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 293 - 378.5 mm / [Traglast] 83.3, 156.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden der Luftreifen von OKAMOTO KOKI für den Transport von Objekten. Zwischen 293 und 378.5 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung des Luftreifens kann abhängig von der Variante 83.3 oder 156.8 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK250-4
HK300-4
HK350-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

154.70 €

1 5 Arbeitstage 29380.01~140.0083.312512516016025090

149.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30580.01~140.00107.812512516016030090

147.02 €

1 5 Arbeitstage 378.5140.01~220.00156.8140140175175350110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsmaterial Stahlplatte Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support