Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß / L-N / JW / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß / L-N / JW / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Nivellierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 92 - 106 mm / [Traglast] 294, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Sonstige



Verwendet werden die Heberollen mit Gerätefuß von OKAMOTO KOKI für den Transport von Objekten. Zwischen 92 und 106 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Heberollen beträgt je nach Variante 294 oder 392 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 485 daN (kgf). Sonstige ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-NJW65
L-NJW75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Größe A
(mm)

70.25 €

1 5 Arbeitstage 1092220.01~320.0029465

73.65 €

1 5 Arbeitstage 10106320.01~485.0039275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Mit Einsteller Anschlag kA Radwerkstoff Spezielles Kunstharz
Befestigungsmaterial Stahl

Technischer Support