Bockrollen / MCB / KW / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad / Lochplatte

Bockrollen / MCB / KW / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 156.8, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Mit den Bockrollen von OKAMOTO KOKI kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 68 und 106 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 156.8 oder 392 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in MC-Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCBKW50
MCBKW65
MCBKW75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe H oder H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge F
(mm)
Plattenbreite F
(mm)
Größe A
(mm)
Radbreite
(mm)

32.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1068140.01~220.00156.866368151.55030

37.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1092220.01~320.002949147111676540

56.46 €

1 5 Arbeitstage 10106320.01~485.0039210352123727540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff MC-Nylon
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support