Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 156.8, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
Die Niederflur-Lenkrollen von OKAMOTO KOKI ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 106 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 156.8 oder 392 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 485 daN (kgf). MC-Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MCBJW50 |
MCBJW65 |
MCBJW75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe H oder H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge F (mm) | Plattenbreite F (mm) | Größe A (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 156.8 | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 30 | |
46.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 294 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 40 | |
61.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 392 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | MC-Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H2(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge F(mm)
Plattenbreite F(mm)
Größe A(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften