Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 43.5 - 68.5 mm / [Traglast] 39.2, 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Die Möbelrollen von OKAMOTO KOKI finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 43.5 und 68.5 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann abhängig von der Variante 39.2 oder 98 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montagehöhe H oder H2(mm) | 68.5 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Traglast(daN) | 98 | Radwerkstoff | Nylon | Befestigungsmaterial | Stahl |
Gewinde-Ø | M8 | Größe A(mm) | 60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlag
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften