Chukoh Klebeband ASB-110, aus Folie aus karboniertem Fluorkunststoff (antistatisch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASB-110-0.13-13-10M
ASB-110-0.13-20-10M
ASB-110-0.13-25-10M
ASB-110-0.13-38-10M
ASB-110-0.13-50-10M
ASB-110-0.13-450-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

31.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 131 Roll

28.74 €

5 27 Arbeitstage 201 Roll

59.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 251 Roll

91.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 381 Roll

120.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 501 Roll

433.82 €

1 6 Arbeitstage 4501 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Length(m) 10 Nominal thickness(mm) 0.13
Maximum Operating Temperature(°C) 200 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support