Chukoh Klebeband ASB-110, aus Folie aus Fluorkunststoff (ultra-stark/hervorragend dehnbar)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASF-118A-FR-0.10-34-33M
ASF-118A-FR-0.10-38-33M
ASF-118A-FR-0.10-50-33M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

107.95 €

1 5 Arbeitstage 341 Roll

120.65 €

1 10 Arbeitstage 381 Roll

110.88 €

1 5 Arbeitstage 501 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Length(m) 33 Nominal thickness(mm) 0.1
Maximum Operating Temperature(°C) 250 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support