Chukoh Klebeband API-114AFR, aus Polyimid-Folie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
API-114A-FR-0.06-13-10M
API-114A-FR-0.06-19-10M
API-114A-FR-0.06-25-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

16.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 131 Roll

23.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 191 Roll

31.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 251 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Length(m) 10 Nominal thickness(mm) 0.06
Maximum Operating Temperature(°C) 250 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support