Chukoh Klebeband, aus Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AUE-112B-0.18-25-40M
AUE-112B-0.18-50-40M
AUE-112B-0.30-25-20M
AUE-112B-0.30-50-20M
AUE-112B-0.30-500-20M
AUE-112B-0.55-500-20M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Length
(m)
Nominal thickness
(mm)
Amount Of Content

85.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 25400.181 Roll

124.15 €

1 5 Arbeitstage 50400.181 Roll

48.31 €

1 8 Arbeitstage 25200.301 Roll

94.14 €

1 8 Arbeitstage 50200.301 Roll

655.02 €

1 6 Arbeitstage 500200.301 Roll

1,020.47 €

1 6 Arbeitstage 500200.551 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Maximum Operating Temperature(°C) 80 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support