Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Verbindungsstücken von RIKEN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZD-BS-1/2B-W |
ZD-BS-1B-W |
ZD-BS-3/4B-W |
ZD-S-1/2B-W |
ZD-S-1B-W |
ZD-S-3/4B-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Verfügbar | ||
4.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | Verfügbar | |
2.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
2.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/2B (15A) | NA | ||
3.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1B (25A) | NA | ||
4.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3/4B (20A) | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.0254 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Band
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften