Rohrfitting / ZD-BT-□□B-□, ZD-T-□□B-□ / T-Verbinder

Rohrfitting / ZD-BT-□□B-□, ZD-T-□□B-□ / T-Verbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von RIKEN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZD-BT-1/2B-W
ZD-BT-1B-W
ZD-BT-2B-W
ZD-BT-3/4B-W
ZD-BT-3B-W
ZD-BT-4B-W
ZD-BT-5B-W
ZD-BT-6B-W
ZD-BT-11/2B-W
ZD-BT-11/4B-W
ZD-BT-21/2B-W
ZD-T-1/2B-W
ZD-T-1B-W
ZD-T-2B-W
ZD-T-3/4B-W
ZD-T-11/2B-W
ZD-T-11/4B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Band

2.71 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)Verfügbar

5.85 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)Verfügbar

16.82 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)Verfügbar

3.39 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)Verfügbar

53.45 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)Verfügbar

90.02 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)Verfügbar

202.57 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)Verfügbar

306.43 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)Verfügbar

10.83 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Verfügbar

8.79 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Verfügbar

36.73 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Verfügbar

2.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)NA

5.21 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)NA

16.82 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)NA

3.47 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3/4B (20A)NA

10.83 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)NA

8.79 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff EN 1.0254 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support