Reduzierstück / ZD-BU / Reduzierstück

Reduzierstück / ZD-BU / Reduzierstück
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R oder Rc, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



RIKEN stellt Reduzierstücke her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Als fluides Medium sollen sie mit Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. R oder Rc sind die auswählbare Anschlussgewindearten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZD-BU-1X1/2B-W
ZD-BU-1X3/4B-W
ZD-BU-2X1/2B-W
ZD-BU-2X1B-W
ZD-BU-2X3/4B-W
ZD-BU-2X11/2B-W
ZD-BU-2X11/4B-W
ZD-BU-3/4X1/2B-W
ZD-BU-3X1/2B-W
ZD-BU-3X1B-W
ZD-BU-3X2B-W
ZD-BU-3X3/4B-W
ZD-BU-3X11/2B-W
ZD-BU-3X11/4B-W
ZD-BU-3X21/2B-W
ZD-BU-4X1/2B-W
ZD-BU-4X1B-W
ZD-BU-4X2B-W
ZD-BU-4X3/4B-W
ZD-BU-4X3B-W
ZD-BU-4X11/2B-W
ZD-BU-4X11/4B-W
ZD-BU-4X21/2B-W
ZD-BU-11/2X1/2B-W
ZD-BU-11/2X1B-W
ZD-BU-11/2X3/4B-W
ZD-BU-11/2X11/4B-W
ZD-BU-11/4X1/2B-W
ZD-BU-11/4X1B-W
ZD-BU-11/4X3/4B-W
ZD-BU-21/2X1/2B-W
ZD-BU-21/2X1B-W
ZD-BU-21/2X2B-W
ZD-BU-21/2X3/4B-W
ZD-BU-21/2X11/2B-W
ZD-BU-21/2X11/4B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

4.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

4.96 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

16.48 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)

16.48 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

16.48 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)

12.82 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

12.82 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

3.31 €

1 12 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

40.02 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1/2B (15A)

40.02 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)

30.10 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

40.02 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)

40.02 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

40.02 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)

30.10 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

74.31 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1/2B (15A)

74.31 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)

74.31 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)

74.31 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3/4B (20A)

57.81 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

74.31 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)

74.31 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)

57.81 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

12.11 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)

9.34 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

12.11 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

15.33 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

9.96 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)

7.81 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

7.81 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

26.50 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1/2B (15A)

26.50 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)

22.04 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

26.50 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)3/4B (20A)

22.04 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

26.50 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Reduzierstück
Werkstoff EN 1.0254 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Band NA

Technischer Support