Rohrfitting / ZD-BRS-□□B-□, ZD-RS-□□B-□ / ungleicher Durchmesser / ungleicher Durchmesser

Rohrfitting / ZD-BRS-□□B-□, ZD-RS-□□B-□ / ungleicher Durchmesser / ungleicher Durchmesser
  • Mengenrabatt
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C or below), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZD-BRS-1X1/2B-W
ZD-BRS-1X3/4B-W
ZD-BRS-2X1/2B-W
ZD-BRS-2X1B-W
ZD-BRS-2X3/4B-W
ZD-BRS-2X11/2B-W
ZD-BRS-2X11/4B-W
ZD-BRS-3/4X1/2B-W
ZD-BRS-3X1/2B-W
ZD-BRS-3X1B-W
ZD-BRS-3X2B-W
ZD-BRS-3X3/4B-W
ZD-BRS-3X11/2B-W
ZD-BRS-3X11/4B-W
ZD-BRS-3X21/2B-W
ZD-BRS-4X1B-W
ZD-BRS-4X2B-W
ZD-BRS-4X3/4B-W
ZD-BRS-4X3B-W
ZD-BRS-4X11/2B-W
ZD-BRS-4X11/4B-W
ZD-BRS-4X21/2B-W
ZD-BRS-5X4B-W
ZD-BRS-6X3B-W
ZD-BRS-6X4B-W
ZD-BRS-6X5B-W
ZD-BRS-11/2X1/2B-W
ZD-BRS-11/2X1B-W
ZD-BRS-11/2X3/4B-W
ZD-BRS-11/2X11/4B-W
ZD-BRS-11/4X1/2B-W
ZD-BRS-11/4X1B-W
ZD-BRS-11/4X3/4B-W
ZD-BRS-21/2X1/2B-W
ZD-BRS-21/2X1B-W
ZD-BRS-21/2X2B-W
ZD-BRS-21/2X3/4B-W
ZD-BRS-21/2X11/2B-W
ZD-BRS-21/2X11/4B-W
ZD-RS-1X1/2B-W
ZD-RS-1X3/4B-W
ZD-RS-2X1/2B-W
ZD-RS-2X1B-W
ZD-RS-2X3/4B-W
ZD-RS-2X11/2B-W
ZD-RS-2X11/4B-W
ZD-RS-3/4X1/2B-W
ZD-RS-11/2X1/2B-W
ZD-RS-11/2X1B-W
ZD-RS-11/2X3/4B-W
ZD-RS-11/2X11/4B-W
ZD-RS-11/4X1/2B-W
ZD-RS-11/4X1B-W
ZD-RS-11/4X3/4B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Band

4.82 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)Verfügbar

4.81 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)Verfügbar

16.23 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)Verfügbar

16.23 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)Verfügbar

16.23 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)Verfügbar

13.01 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)Verfügbar

13.01 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)Verfügbar

4.05 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)Verfügbar

48.04 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1/2B (15A)Verfügbar

48.04 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)Verfügbar

37.41 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)Verfügbar

48.04 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)Verfügbar

48.04 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)Verfügbar

48.04 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)Verfügbar

37.41 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)Verfügbar

78.62 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)Verfügbar

78.62 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)Verfügbar

78.62 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3/4B (20A)Verfügbar

62.09 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)Verfügbar

78.62 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)Verfügbar

78.62 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)Verfügbar

62.09 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)Verfügbar

107.06 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)Verfügbar

170.06 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)Verfügbar

146.65 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)Verfügbar

146.65 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)Verfügbar

11.87 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)Verfügbar

13.12 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)Verfügbar

11.87 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)Verfügbar

9.24 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)Verfügbar

8.89 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)Verfügbar

7.14 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)Verfügbar

7.14 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)Verfügbar

32.23 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1/2B (15A)Verfügbar

32.23 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)Verfügbar

24.23 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)Verfügbar

32.23 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)3/4B (20A)Verfügbar

24.23 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)Verfügbar

32.23 €

1 10 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)Verfügbar

4.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)NA

4.70 €

1 12 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)NA

16.23 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)NA

16.23 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)NA

16.23 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)NA

13.01 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)NA

13.01 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)NA

4.81 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)NA

11.87 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)NA

13.12 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)NA

11.87 €

1 20 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)NA

9.24 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)NA

8.89 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)NA

7.14 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)NA

7.14 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Werkstoff EN 1.0254 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support