Rohrfitting / ZD-BRT-□□B-□, ZD-BT-□□B-□ / T-Verbinder / ungleicher Durchmesser

Rohrfitting / ZD-BRT-□□B-□, ZD-BT-□□B-□ / T-Verbinder / ungleicher Durchmesser

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



RIKEN stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZD-BRT-21/2X1B-W
ZD-RT-1X1/2B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Band

71.40 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1B (25A)Verfügbar

6.13 €

1 12 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)1/2B (15A)NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff EN 1.0254 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support