Rohrfitting / RCF-K-BNI / Gewindenippel

Rohrfitting / RCF-K-BNI / Gewindenippel

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser



Mit den Rohr-Fittings von RIKEN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Wasser als fluides Medium vorgesehen. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCF-K-BNI-3/4B
RCF-K-BNI-11/4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

18.99 €

1 12 Arbeitstage 3/4B (20A)

37.61 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Bronze Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Blaue Beschichtung
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::40 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Technischer Support