Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser
Mit den Verschlussschrauben von RIKEN werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie sind für den Einsatz mit Wasser als fluides Medium vorgesehen. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RCF-K-P-1/2B |
RCF-K-P-1B |
RCF-K-P-2B |
RCF-K-P-3/4B |
RCF-K-P-3B |
RCF-K-P-4B |
RCF-K-P-11/2B |
RCF-K-P-11/4B |
RCF-K-P-21/2B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
5.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1B (25A) | |
12.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
4.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
29.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
50.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
7.32 € 5.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 1/2B (40A) | ||
7.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
22.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Anschlussform | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.0254 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Blaue Beschichtung | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften