Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder 45°-Winkel

Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder 45°-Winkel
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Gewinde-Rohrverbinder für Stahlrohre von RIKEN ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL45-1/2B-W
BL45-1B-W
BL45-2B-W
BL45-3/4B-W
BL45-3B-B
BL45-3B-C
BL45-3B-W
BL45-4B-B
BL45-4B-C
BL45-4B-W
BL45-5B-B
BL45-5B-C
BL45-5B-W
BL45-6B-B
BL45-6B-C
BL45-6B-W
BL45-11/2B-W
BL45-11/4B-W
BL45-21/2B-B
BL45-21/2B-C
BL45-21/2B-W
L45-1/2B-B
L45-1/2B-C
L45-1/2B-W
L45-1/4B-B
L45-1/4B-W
L45-1/8B-W
L45-1B-B
L45-1B-C
L45-1B-W
L45-2B-B
L45-2B-C
L45-2B-W
L45-3/4B-B
L45-3/4B-C
L45-3/4B-W
L45-11/2B-B
L45-11/2B-C
L45-11/2B-W
L45-11/4B-B
L45-11/4B-C
L45-11/4B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung Band

2.99 €

1 12 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

4.31 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1B (25A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

13.13 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

3.16 €

1 12 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

37.85 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

68.27 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

37.85 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

64.80 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

80.37 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

64.80 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

148.82 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

195.78 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

141.98 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

225.75 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

336.21 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

215.37 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

8.84 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

6.64 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

26.36 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

51.37 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

26.36 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

2.99 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

5.38 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

3.10 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

3.47 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

3.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/4B (8A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

3.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/8B (6A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

4.31 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

8.53 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

5.02 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

12.43 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

22.63 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

12.54 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

3.16 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

5.74 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

3.16 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

8.84 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

17.13 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

8.84 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

6.30 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNANA

12.99 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungNA

6.64 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff EN 1.0254 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support