Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Gewinde-Rohrverbinder für Stahlrohre von RIKEN ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
4.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
12.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
2.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | |
40.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | Verfügbar | ||
74.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | Verfügbar | ||
40.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
67.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | Verfügbar | ||
99.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | Verfügbar | ||
67.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
152.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | Verfügbar | ||
209.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | Verfügbar | ||
140.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
231.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | Verfügbar | ||
324.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | Verfügbar | ||
212.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
8.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
6.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
27.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | Verfügbar | ||
49.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | Verfügbar | ||
27.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
2.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
3.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
2.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
3.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | |
3.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
3.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
3.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
4.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | |
6.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
4.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
12.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
22.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
12.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
3.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | |
4.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
2.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
3.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
3.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
8.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
14.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
8.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
6.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
11.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
6.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | EN 1.0254 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Band
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften