Gewindefittinge für Stahlrohre / NI-□□□ / Gewindenippel

Gewindefittinge für Stahlrohre / NI-□□□ / Gewindenippel
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



RIKEN stellt Gewinde-Rohrverbinder für Stahlrohre her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NI-1/2B-B
NI-1/2B-C
NI-1/2B-W
NI-1/4B-B
NI-1/4B-W
NI-1/8B-B
NI-1/8B-W
NI-1B-B
NI-1B-C
NI-1B-W
NI-2B-B
NI-2B-C
NI-2B-W
NI-3/4B-B
NI-3/4B-C
NI-3/4B-W
NI-3/8B-B
NI-3/8B-W
NI-3B-B
NI-3B-C
NI-3B-W
NI-4B-B
NI-4B-C
NI-4B-W
NI-5B-B
NI-5B-C
NI-5B-W
NI-6B-B
NI-6B-C
NI-6B-W
NI-11/2B-B
NI-11/2B-C
NI-11/2B-W
NI-11/4B-B
NI-11/4B-C
NI-11/4B-W
NI-21/2B-B
NI-21/2B-C
NI-21/2B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

1.51 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

3.86 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

1.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

2.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/4B (8A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

1.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/4B (8A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

1.79 €

1 8 Arbeitstage 1/8B (6A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

2.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/8B (6A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

2.75 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

5.01 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

2.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

6.64 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

12.89 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

6.64 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

2.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

4.03 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

2.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/8B (10A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

1.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

20.65 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

39.95 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

20.65 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

35.09 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

67.30 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

35.09 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

94.23 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

103.91 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

94.23 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

116.68 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

157.39 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

107.57 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

4.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

8.99 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

5.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

3.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

7.61 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

4.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

13.24 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

25.58 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

13.24 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Feuerverzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support