Gewindefittinge für Stahlrohre / BRS, RS / ungleicher Durchmesser / ungleicher Durchmesser

Gewindefittinge für Stahlrohre / BRS, RS / ungleicher Durchmesser / ungleicher Durchmesser
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Gewinde-Rohrverbinder für Stahlrohre von RIKEN ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser und Öl als fluides Medium vorgesehen. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRS-1X1/2B-W
BRS-1X3/4B-W
BRS-2X1/2B-W
BRS-2X1B-W
BRS-2X3/4B-W
BRS-2X11/2B-W
BRS-2X11/4B-W
BRS-3/4X1/2B-W
BRS-3X1/2B-B
BRS-3X1/2B-C
BRS-3X1/2B-W
BRS-3X1B-B
BRS-3X1B-C
BRS-3X1B-W
BRS-3X2B-B
BRS-3X2B-C
BRS-3X2B-W
BRS-3X3/4B-B
BRS-3X3/4B-C
BRS-3X3/4B-W
BRS-3X11/2B-B
BRS-3X11/2B-C
BRS-3X11/2B-W
BRS-3X11/4B-B
BRS-3X11/4B-C
BRS-3X11/4B-W
BRS-3X21/2B-B
BRS-3X21/2B-C
BRS-3X21/2B-W
BRS-4X1B-B
BRS-4X1B-C
BRS-4X1B-W
BRS-4X2B-B
BRS-4X2B-C
BRS-4X2B-W
BRS-4X3/4B-B
BRS-4X3/4B-C
BRS-4X3/4B-W
BRS-4X3B-B
BRS-4X3B-C
BRS-4X3B-W
BRS-4X11/2B-B
BRS-4X11/2B-C
BRS-4X11/2B-W
BRS-4X11/4B-B
BRS-4X11/4B-C
BRS-4X11/4B-W
BRS-4X21/2B-B
BRS-4X21/2B-C
BRS-4X21/2B-W
BRS-5X4B-B
BRS-5X4B-C
BRS-5X4B-W
BRS-6X3B-B
BRS-6X4B-B
BRS-6X4B-C
BRS-6X4B-W
BRS-6X5B-B
BRS-6X5B-C
BRS-6X5B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung Band

3.50 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

3.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

12.15 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

12.15 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

12.15 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

9.71 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

9.71 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

2.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

36.09 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

56.38 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1/2B (15A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

36.09 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

36.09 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

56.38 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

40.76 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

28.12 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

49.00 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

33.09 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

36.09 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

56.38 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

43.56 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

36.09 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

56.38 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

40.76 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

36.09 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

56.38 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

40.76 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

28.12 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

49.00 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

30.95 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

59.10 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

94.80 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

66.48 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

59.10 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

94.80 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

64.83 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

59.10 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

94.80 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3/4B (20A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

66.48 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

46.69 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

82.24 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

46.69 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

59.10 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

94.80 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

66.48 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

59.10 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

94.80 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

64.83 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

46.69 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

82.24 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

51.63 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

80.71 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

116.72 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

106.50 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

128.17 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

110.58 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

163.55 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

101.96 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

110.58 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNAVerfügbar

163.55 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] EpoxidharzbeschichtungVerfügbar

101.96 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbar

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Werkstoff Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support