Klemmverschraubung / MRJ-L-□□ / Winkelverbinder

Klemmverschraubung / MRJ-L-□□ / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 15.88 - 131.5 mm, / , [fluide Medien] Wasser



RIKEN stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Betrieb mit Wasser als fluides Medium geeignet. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 15.88 oder 131.5 mm auf.




Herstellerdetails:
Der HI-LA Multi-Typ ist eine modifizierte Version des HI-LA-Typs, die einen Austausch von Teilen erfordert und so gestaltet ist, dass sie drei Arten von Rohren (Stahlrohr, PVC-Rohr und Polyethylenrohr) ohne Notwendigkeit für Ersatzteile aufnehmen kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRJ-L-13SU
MRJ-L-20SU
MRJ-L-25SU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Passender Rohr-Nenn-Ø (SU)

11.87 €

1 8 Arbeitstage 15.8813

18.83 €

1 12 Arbeitstage 22.2220

29.10 €

1 12 Arbeitstage 28.5825

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CC491K Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer / Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 0::100

Technischer Support