Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MRJ-AQ-13SUX1/2B |
MRJ-AQ-20SUX3/4B |
MRJ-AQ-25SUX1B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Gewindenenn-Ø (B) | Passender Rohr-Nenn-Ø (SU) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.88 | 1/2 | 13 | ||
11.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.22 | 3/4 | 20 | ||
19.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 28.58 | 1 | 25 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Anschluss Gewinde⇔Rohr | Anschlussausführungen, Rohrschraubanschluss | Adapter mit Innengewinde | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer / Edelstahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Gewindenenn-Ø (B)
Passender Rohr-Nenn-Ø (SU)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften