Spaghetti-Schlauch für mittlere Durchflussmenge PTFE-Schlauch (Zollgrößen-Ausführungen) (Teilenummern)

Spaghetti-Schlauch für mittlere Durchflussmenge PTFE-Schlauch (Zollgrößen-Ausführungen)
  • Mengenrabatt
Fluororesin tube with excellent heat resistance, chemical resistance, non-viscous properties, and electrical insulation properties.

[Features]
· Thin tubular product made of various fluororesins.
· Product has superior heat resistance, non-viscous, chemical resistance, and electrical insulation properties, and is used in various industries

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TUF-100-4.35X6.35-10M

Teilenummer
TUF-100-4.35X6.35-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Außen-Ø (mm)(Ø) 6.35
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 7 Innen-Ø (mm)(Ø) 4.35 Werkstoff Fluorkunststoff
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Übliches Hydrauliköl / Wärmetauscheröl Betriebsumgebung Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Farbe Milchweiß Werkstoff, Fluor-Kunststoff PTFE Länge(m) 10
Maximale Betriebstemperatur(°C) 260 Spezifikationen Zollgröße (Die Einheit für die Innen- und Außendurchmesser ist mm)

Sie befinden sich auf der Seite für Spaghetti-Schlauch für mittlere Durchflussmenge PTFE-Schlauch (Zollgrößen-Ausführungen) , die Teilenummer ist TUF-100-4.35X6.35-10M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TUF-100-4.35X6.35-10M.

Technischer Support