Möbelrollen / CF050N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / CF050N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 58.5 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen. 58.5 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 58.8 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF050N3
CF050N4
CF050N8
CF050N10
CF050N12
CF050N12P1.25
CFW050N3
CFW050N4
CFW050N8
CFW050N10
CFW050N12
CFW050N12P1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindedurchmesser Nd Hülse

13.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage W3/8X Schraubengewinde 16Grau

14.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage U1/2X Schraubengewinde 20Grau

13.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage M8X1.25Grau

13.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage M10X1.5Grau

13.96 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage M12X1.75Grau

13.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage M12X1.25Grau

14.57 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage W3/8X Schraubengewinde 16Weiß

14.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage U1/2X Schraubengewinde 20Weiß

14.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage M8X1.25Weiß

14.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage M10X1.5Weiß

14.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage M12X1.75Weiß

14.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage M12X1.25Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Montage- Höhe H(mm) 58.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag Ohne Stopper Zulässige Last (effektive Last)(daN) 58.8 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50
Radbreite W(mm) 44.8 Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support