Möbelrollen / TFW40N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TFW40N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 46.5 - 48 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 46.5 und 48 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 39.2 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFW40N3
TFW40N3S
TFW40N8
TFW40N8S
TFW40N10
TFW40N10S
TFW40N12
TFW40N12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

7.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

9.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

7.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Ohne StopperM12X1.25

9.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Mit RotationsklemmeM12X1.25

7.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Ohne StopperM10X1.5

9.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Mit RotationsklemmeM10X1.5

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 48Ohne StopperM12X1.75

9.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 48Mit RotationsklemmeM12X1.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 40 Wendekreis C(mm) 15
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support