Möbelrollen / TFW50N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TFW50N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 58.5 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 58.5 mm angeschraubt werden. Die Möbelrollen sind für eine Last von 58.8 daN (kgf) ausgelegt. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFW50N3
TFW50N3S
TFW50N4
TFW50N4S
TFW50N8
TFW50N8S
TFW50N10
TFW50N10S
TFW50N12
TFW50N12P1.25
TFW50N12S
TFW50N12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

9.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

11.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

9.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

11.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

9.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

11.31 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

9.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

11.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

9.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

9.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

11.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

11.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 58.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 58.8 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 43.5
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support