Möbelrollen / F050N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / F050N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 58.5 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. 58.5 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Möbelrollen sind für eine Last von 58.8 daN (kgf) ausgelegt. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F050N3
F050N3S
F050N4
F050N4S
F050N8
F050N8S
F050N10
F050N10S
F050N12
F050N12P1.25
F050N12S
F050N12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

10.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

11.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

10.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

11.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

10.04 €

1 5 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

11.14 €

1 5 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

10.07 €

1 5 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

11.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

10.08 €

1 5 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

10.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

11.19 €

1 5 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

11.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 58.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 58.8 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 43.5
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support