Möbelrollen / FW060N / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / FW060N / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68.5 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 68.5 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 78.4 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW060N3
FW060N3S
FW060N4
FW060N4S
FW060N8
FW060N8S
FW060N10
FW060N10S
FW060N12
FW060N12P1.25
FW060N12S
FW060N12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

13.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

15.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

13.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

15.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

13.60 €

1 9 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

15.53 €

1 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

13.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

15.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

13.65 €

1 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

13.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

15.58 €

1 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

15.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 68.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 60 Radbreite W(mm) 46
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support