Möbelrollen / FW075N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / FW075N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 84.5 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 78.4 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW075N3
FW075N8
FW075N8WS
FW075N10
FW075N12
FW075N12P1.25
FW075N12WSP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

24.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

24.46 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

30.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)M8X1.25

24.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

24.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

24.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

30.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)M12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 84.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 47
Wendekreis C(mm) 20 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support