Möbelrollen / F130N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / F130N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 145 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 145 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 98 daN (kgf) ausgelegt. Bei 80.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F130N3
F130N3WS
F130N12
F130N16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

56.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

62.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)W3/8X Schraubengewinde 16

56.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

56.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne Stopper[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 145 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 130 Radbreite W(mm) 50
Wendekreis C(mm) 35 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support