Möbelrollen / FW130N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / FW130N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 145 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 145 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 98 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW130N3
FW130N3WS
FW130N12
FW130N12WS
FW130N16
FW130N16WS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

57.27 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

63.62 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)W3/8X Schraubengewinde 16

57.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

63.68 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)M12X1.75

57.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne Stopper[M16] M16X2.0

63.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 145 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 130 Radbreite W(mm) 50
Wendekreis C(mm) 35 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support