Möbelrollen / TE50N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TE50N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 57.5 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 57.5 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 58.8 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE50N3
TE50N3S
TE50N4
TE50N4S
TE50N8
TE50N8S
TE50N10
TE50N10S
TE50N12
TE50N12P1.25
TE50N12S
TE50N12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

11.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

13.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

11.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

12.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

10.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

13.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

10.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

12.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

10.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

11.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

13.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

13.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 57.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 58.8 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 49
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support