Möbelrollen / TE75NWS / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TE75NWS / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 84.5 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 117.6 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE75N3WS
TE75N12WS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindedurchmesser Nd

38.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage W3/8X Schraubengewinde 16

38.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M12X1.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 84.5 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Zulässige Last (effektive Last)(daN) 117.6 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 75
Radbreite W(mm) 64 Wendekreis C(mm) 20 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support