Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TE100WS
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 119 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 98 | Radwerkstoff | Elastomer |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) | 50 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) | 50 | Plattenlänge F1 oder Fb(mm) | 66 |
Plattenbreite F2(mm) | 66 | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Radbreite W(mm) | 64 |
Wendekreis C(mm) | 24 | Form des Montageabschnitts | Quadratische Platte |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelrollen TE100, die Teilenummer ist TE100WS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TE100WS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften